Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

DIRTT Headwalls impulsado por DIRTT Environmental Solutions

DIRTT es líder en construcción prefabricada y modular, que proporciona sistemas multiprofesionales para espacios de ciencias de la vida, comerciales, sanitarios, educativos, hoteleros y del sector público. Nuestras soluciones de construcción combinan productos físicos con herramientas digitales para ofrecer interiores de alto rendimiento con libertad de diseño, eficiencia y costes, plazos y resultados predecibles. Fabricadas fuera de las instalaciones con precisión en 21 días o menos, las soluciones DIRTT se envían listas para instalaciones rápidas y limpias, lo que reduce los plazos de construcción hasta un 30%. Diseñada para una adaptabilidad a largo plazo, la modularidad de DIRTT simplifica el mantenimiento continuo y permite que los interiores se adapten o reconfiguren a medida que las necesidades evolucionan.

¿Por qué Better Walls for Patient Care?

Los cabezales prefabricados de DIRTT ayudan a los sistemas de salud a ahorrar tiempo y dinero durante la construcción, a la vez que ofrecen beneficios operativos a largo plazo. Gracias a nuestro sistema modular y adaptable, estos conjuntos de cabezales personalizados simplifican el mantenimiento continuo y reducen los costes operativos con el tiempo. La fabricación fuera de las instalaciones garantiza instalaciones rápidas y limpias, lo que hace que los centros de salud funcionen mucho más rápido. Los DIRTT Headwalls combinan el trabajo de varios oficios, agilizan la coordinación de los proyectos y mitigan los riesgos presupuestarios y programáticos. Con amplias opciones de personalización de los paneles de pared extraíbles y preacabados, estos cabezales ofrecen una forma eficaz de cumplir sus requisitos únicos de cumplimiento sanitario. El enfoque cuidadoso de DIRTT en la selección de materiales y los acabados de grado médico contribuye a una durabilidad a largo plazo. Nuestros paneles de pared de MDF acabados son fáciles de limpiar y las juntas de prevención de infecciones evitan que los gérmenes pasen a través de los reveladores y entren en la cavidad de la pared.

Aplicación DIRTT Healthcare Headwall

Ventajas

  • La prefabricación acelera los plazos de construcción hasta un 30%
  • Una instalación rápida y limpia minimiza el tiempo de inactividad y las interrupciones in situ
  • Simplifica la coordinación del proyecto y reduce los riesgos presupuestarios o programáticos
  • El diseño modular garantiza la adaptabilidad y un mantenimiento rentable
  • Personalizable con acabados de grado médico, duraderos y fáciles de limpiar
  • Integre gráficos, dispositivos, tecnología o superficies para escribir sin problemas

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos