Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

DIRTT Doors impulsado por DIRTT Environmental Solutions

DIRTT es líder en construcción prefabricada y modular, que proporciona sistemas multiprofesionales para espacios de ciencias de la vida, comerciales, sanitarios, educativos, hoteleros y del sector público. Nuestras soluciones de construcción combinan productos físicos con herramientas digitales para ofrecer interiores de alto rendimiento con libertad de diseño, eficiencia y costes, plazos y resultados predecibles. Fabricadas fuera de las instalaciones con precisión en 21 días o menos, las soluciones DIRTT se envían listas para instalaciones rápidas y limpias, lo que reduce los plazos de construcción hasta un 30%. Diseñada para una adaptabilidad a largo plazo, la modularidad de DIRTT simplifica el mantenimiento continuo y permite que los interiores se adapten o reconfiguren a medida que las necesidades evolucionan.

¿Por qué Puertas interiores fabricadas a medida?

Ya sea que construya con DIRTT Walls o trabaje con la infraestructura existente, nuestro conjunto de puertas interiores se integra perfectamente con su espacio. Elija entre puertas batientes, corredizas y pivotantes y personalícelas con una amplia gama de estilos, materiales y acabados. Diseñadas para un aspecto elegante y fácil de usar, nuestras puertas giratorias ofrecen amplias aberturas y son una elección flexible y elegante. Nuestras puertas batientes ofrecen una practicidad funcional que se adapta al estilo de su espacio. Las conexiones fuertes con las paredes circundantes y un barrido inferior crean un sellado hermético. Las puertas corredizas de DIRTT son silenciosas, lisas y fáciles de operar. Una pista montada en la parte superior ofrece líneas limpias, mientras que los sellos acústicos ayudan a gestionar la privacidad de la voz. Todas las puertas, marcos y herrajes para puertas de DIRTT están prefabricadas fuera de las instalaciones con estándares exigentes y plazos de entrega rápidos. El enfoque respaldado por la tecnología de DIRTT garantiza que los módulos de puertas se fabriquen con precisión según sus especificaciones para garantizar un ajuste y un acabado, una calidad y una durabilidad óptimos.

Solicitud sanitaria DIRTT con puerta corredera

Ventajas

  • Plazos de entrega rápidos para una finalización más rápida del proyecto
  • Rendimiento de alta calidad y durabilidad a largo plazo
  • El diseño modular permite futuras reubicaciones y reconfiguraciones
  • Instalación rápida y limpia con un mínimo de interrupciones
  • Fabricado de forma sostenible para reducir los residuos y apoyar los objetivos de construcción ecológica

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos