Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Digital Mobility Monitoring for patient Safety with QUMEA impulsado por QUMEA

El sistema: QUMEA combina el radar 3D con la inteligencia artificial (IA) líder del sector para proporcionar la monitorización de movilidad más completa a los hospitales y centros asistenciales.<br/>Tecnología: el único sistema sin cámara: ético, proporcionado y que cumple con la protección de datos.<br/>La inteligencia de movimiento basada en radares y respaldada por la IA detecta los movimientos humanos con precisión y sin contacto y reconoce las situaciones potencialmente peligrosas basándose en datos de movimiento anónimos. Sin ningún procesamiento de imágenes poco ético, para proteger a todos los involucrados en el proceso de atención.

¿Por qué Monitorización digital de la movilidad para la seguridad del paciente?

Las enfermedades adquiridas en el hospital (HAC) afectan a uno de cada 10 pacientes y representan no solo un riesgo para la seguridad del paciente sino también un riesgo financiero. La dirección del hospital, los directores de enfermería y los oficiales de seguridad o calidad se enfrentan a una falta de información en tiempo real sobre la actividad de los pacientes, especialmente en las salas de riesgo de caídas o demencia. QUMEA permite monitorizar en tiempo real el movimiento de los pacientes sin cámaras, lo que ayuda al personal a intervenir de forma proactiva, reducir las caídas y mejorar el flujo de trabajo.

Ventajas

  • Mejora de la seguridad de los pacientes y la «tranquilidad» de los enfermeros, ya que reciben notificaciones cuando un paciente está en riesgo.
  • Menos incidentes relacionados con caídas, comprobados en varios estudios de evaluación.
  • Reducir la carga operativa y las decisiones de cuidado basadas en datos, haciendo que la atención sea medible.

Funcionalidades destacadas

Case Study

QUMEA ayuda a reducir las caídas en los pacientes con delirio

El sistema QUMEA, que reconoce la tendencia a levantarse de la cama y a las caídas en los pacientes con delirio, fue capaz de lograr una reducción del 43% en las caídas en comparación con los métodos convencionales.

Aplicaciones del mundo real

Select...

Monitorización digital de la movilidad para la seguridad del paciente

QUMEA son las siglas de mejorar la seguridad de los pacientes, reducir los incidentes relacionados con las caídas, reducir la carga operativa y tomar decisiones de atención basadas en datos. Presentada como una solución de «monitorización como servicio», que incluye hardware, software en la nube y soporte, QUMEA tiene una trayectoria en más de 130 hospitales.