Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Drive Connector SINAMICS?

Con la aplicación Drive Connector SINAMICS Industrial Edge, puede integrar completamente los sistemas de accionamiento SINAMICS en la plataforma Industrial Edge. Esto permite grabar, recopilar y analizar los datos del convertidor de baja y alta frecuencia in situ. Esto allana el camino para seguir analizando y optimizando la transmisión.

Además de los adaptadores, tiene acceso a una página de información sobre el estado de la unidad para cada unidad SINAMICS de segunda generación conectada para consultar el artículo, el número de serie y la versión del firmware, el estado de la unidad y los datos de temperatura de los objetos de disco de estas unidades.

Ventajas clave

Integre sus datos

Analice los datos de sus convertidores de baja y alta frecuencia a través de una aplicación perimetral; basta con integrar sus convertidores SINAMICS en la plataforma Industrial Edge mediante el conector de accionamiento SINAMICS.

Analice sus datos

Utilice la aplicación Drivetrain Analyzer Edge para acceder a estos datos y evaluarlos in situ. Sus datos también se pueden reenviar a sistemas en la nube, como Insight Hub, si es necesario.

Adapte sus datos

Drive Connector SINAMICS ofrece varios adaptadores para la transmisión de datos. La configuración es sencilla: cuando se utilizan adaptadores de alta velocidad, los datos de alta frecuencia se suministran de forma continua en tiempo real sobre la base del CU320-2.

Capacidades destacadas