Drivetrain Analyzer X-Tools es un software de monitorización experto que le ayuda a ofrecer una mayor disponibilidad, un mejor rendimiento y una vida útil más larga para los componentes de la unidad. Grabe datos altamente dinámicos de hasta 192 kHz para monitorizarlos y analizarlos en tiempo real.
Identifique rápidamente problemas críticos, como los daños, los desequilibrios o las desalineaciones de los rodamientos, incluso en aplicaciones de velocidad baja o variable. Espere un análisis de vibraciones y una monitorización del estado precisos para detectar problemas antes de provocar un tiempo de inactividad.
Adquiera y registre datos rápidamente, importándolos de cualquier fuente a través de interfaces abiertas como OPC UA. Centralice los datos de su máquina para facilitar el análisis. Esta solución escalable basada en PC se adapta a sus exigencias operativas.