Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Opcenter Batch Loader impulsado por Dhruv Technology Solutions

«Fundada en 2005, Dhruv es un proveedor global de servicios tecnológicos con una amplia experiencia técnica y de dominio en el ámbito de la fabricación digital y una especialización en la plataforma MES Opcenter de Siemens. <br/><br/>Nuestra visión de convertirnos en los principales socios de implementación para la transformación de la fabricación digital se basa en nuestros cuatro pilares principales: la excelencia en la entrega, la experiencia en el campo, la cartera de servicios integrados y una asociación de confianza con Siemens.<br/><br/>A través de nuestra asociación estratégica con Siemens, ofrecemos compromisos transformadores y sin fisuras que garantizan la satisfacción y el éxito de los clientes. «

¿Por qué Centro único para la gestión de datos maestros de Opcenter MES?

Batch Loader es una solución de software especializada diseñada para optimizar la gestión masiva de datos de fabricación en los entornos de Opcenter. Simplifica la importación, la actualización y la exportación de grandes volúmenes de datos de Opcenter en varios entornos.

Este producto existe para abordar desafíos como la tediosa configuración, la complejidad del flujo de trabajo y las actualizaciones de instancias que consumen mucho tiempo, y funciona a la perfección tanto con objetos OOB como con objetos personalizados.

Ventajas

  • Mejora de la eficiencia: reduce significativamente el tiempo de configuración y los costes operativos al permitir la carga masiva de datos mediante plantillas de Excel estructuradas.
  • Gestión de datos centralizada: facilita una migración de datos fluida y coherente en varios entornos.
  • Ahorro de costes y tiempo: los clientes han informado de una reducción de hasta un 15% en el tiempo de configuración y un 25% menos de los costes operativos.
  • Escalabilidad: admite despliegues más rápidos y consistentes en varios centros de fabricación.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Imagen de semiconductores

Acelerar la configuración del MES en todos los sitios de todo el mundo

Un gran fabricante estadounidense de almacenamiento de datos logró una reducción del 15% en la configuración de Opcenter
tiempo, reducción del 25% en los costes operativos durante las migraciones de datos entre servidores mediante el cargador de lotes de Dhruv.

Aplicaciones del mundo real

Select...

Modelado simplificado de procesos de interfaz y backend

Batch Loader automatiza la creación, la validación y la carga de los datos del flujo de trabajo a partir de plantillas de Excel, lo que reduce el tiempo de configuración manual de días a horas, para flujos de trabajo complejos con miles de pasos de proceso.

Preguntas frecuentes

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos

Cualquier versión de Opcenter de Siemens