Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Desigo Room Units and Sensors?

Las unidades y sensores Desigo Room ofrecen un control inteligente de HVAC con detección integrada de temperatura, humedad y CO₂. Disponibles en varias opciones de pantalla (pantalla táctil, botón y solo sensor), estas unidades combinan comodidad con eficiencia energética. Con los indicadores Green Leaf para obtener información instantánea y la automatización total de la habitación que vincula la calefacción, la refrigeración, la iluminación y la sombra, ayudan a reducir los costes de energía hasta un 25% y, al mismo tiempo, a mejorar la calidad del aire interior. Las configuraciones flexibles las hacen ideales para edificios modernos y sostenibles.

Beneficios clave

Lograr ahorrar energía

Reduzca el consumo de energía hasta un 25% mediante funciones inteligentes de control y participación de los ocupantes, como Green Leaf, que garantizan la eficiencia sin sacrificar la comodidad.

Mejorar la calidad del aire interior

Los sensores integrados controlan los niveles de temperatura, humedad y CO₂ para mantener un entorno sano y productivo para los ocupantes.

Simplifique las operaciones del edificio

La automatización total de habitaciones une la climatización, la iluminación y el sombreado en un solo sistema, lo que reduce la complejidad y los costes operativos.

Capacidades destacadas