Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué HMI/interruptores de pared?

Los conmutadores de pared TC5 y DELTA Touch Control de Siemens son unidades innovadoras de operación de habitaciones. Proporcione un control total sobre la iluminación, las persianas, las escenas, la temperatura, la calidad del aire y la música de fondo para crear ambientes cómodos.

La gestión compleja de sistemas de edificios puede agotar su tiempo y recursos. Simplifique la automatización de habitaciones consolidando el control en dispositivos intuitivos, como los conmutadores TC5 y DELTA. Cree las condiciones de habitación ideales con facilidad para mejorar la comodidad.

El TC5 ofrece una pantalla táctil TFT en color de 5 pulgadas con una amplia personalización y un sensor de temperatura integrado para un control ambiental preciso. Los conmutadores de pared DELTA proporcionan configuraciones de botones flexibles para la conmutación, la atenuación y el control de la escena. Ambos dispositivos ofrecen una fácil instalación, protección con contraseña y sensores de proximidad para una gestión segura y eficiente desde el punto de vista energético.

Beneficios clave

Transforme los edificios en espacios inteligentes

Transforme los edificios pasivos en entornos inteligentes y adaptables con el TC5. Su diseño moderno y su panel táctil en color de 5 pulgadas se adaptan a los espacios comerciales. Simplifique las instalaciones globales con idiomas preconfigurados y fáciles de montar.

Funciones y climatización de la sala de control

Controle la iluminación y la climatización con nuestras soluciones. Cree horarios para adaptar la función de la habitación, la calidad del aire, la temperatura y la humedad. Ver los datos de consumo y controlar las partículas del aire para lograr un clima interior saludable.

Ahorre energía y simplifique el acceso

Configure todas las funciones de la habitación con un solo dispositivo, simplificando la configuración y la personalización. Los sensores de proximidad activan y desactivan la pantalla para ahorrar energía. Bloquear o desbloquear la pantalla con una contraseña para el acceso autorizado.

Capacidades destacadas