Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Desigo Fire Safety Modular (UL)?

Desigo Fire Safety Modular (UL) es un sistema inteligente de detección de incendios que detecta las señales de incendio de forma temprana, protege a las personas y los activos y le permite responder eficazmente a cualquier incendio. El módulo Desigo Fire Safety Modular integra una detección de humo de alta sensibilidad con un diagnóstico preciso, de acuerdo con la norma UL268.

Las características incluyen:

  • Operaciones de emergencia totalmente automáticas, que incluyen el cierre de puertas cortafuegos, la captura del ascensor y el cierre del controlador de aire, con alertas instantáneas.
  • Acceso remoto cifrado avanzado con firewall integrado.
  • Conectividad a la nube con el estado de los eventos en tiempo real, que permite respuestas más rápidas e informadas.
  • Una pantalla a todo color de alto rendimiento que proporciona comunicación central y transmisiones de mensajes críticos.

Beneficios clave

Lograr una detección y respuesta tempranas a los incendios

Logre una detección temprana de incendios con una detección de humo altamente sensible y un diagnóstico preciso. Identifique rápidamente las posibles amenazas para minimizar los daños y proteger a los ocupantes. Responda eficazmente a cualquier situación de incendio.

Mejorar la comunicación durante las emergencias

Mejore la comunicación de emergencia con una pantalla a todo color de alto rendimiento. Este eje central proporciona alertas claras e información crítica. Utilícelo para tomar decisiones rápidas y eficaces y coordinar las respuestas.

Garantizar una notificación de emergencia completa

Garantice la notificación de emergencia para todos los tipos de eventos, incluidas las notificaciones masivas, meteorológicas y de incendios. Entregue mensajes cruciales a los ocupantes para una evacuación segura y una gestión coordinada de las emergencias.

Capacidades destacadas