Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Desigo ELC Controller?

El controlador Desigo ELC, un nuevo miembro de la familia Desigo de Siemens, potencia la transformación digital de los edificios inteligentes, ofreciendo espacios digitales e inteligentes con bajas emisiones de carbono. Su diseño compacto y su fácil instalación satisfacen las necesidades de diversos escenarios. Un rendimiento fiable y unos flujos de trabajo eficaces permiten un despliegue rápido de sistemas inteligentes. Se integra perfectamente con la plataforma de IoT Desigo Optic de Siemens, y logra una alta eficiencia energética y un bajo consumo de energía. Ampliamente utilizados en la automatización de edificios y el control medioambiental, los controladores ELC impulsan la transformación digital y ofrecen una gestión integral de la energía, el control de los equipos, una mayor eficiencia en el trabajo y experiencias inteligentes superiores.

26-elc-controlooer-e14-e12d

Reducir los costes de instalación

La expansión modular, el tamaño compacto y la entrada/salida universal simplifican y reducen en gran medida los costes de instalación de los usuarios

Eficiencia de puesta en servicio significativamente mejorada

Nuestras plantillas preprogramadas y funciones de eficiencia aumentan significativamente la puesta en marcha del sistema. Esto acelera el despliegue, reduce los umbrales operativos y optimiza los flujos de trabajo, lo que mejora la productividad empresarial

Mejora la eficiencia de la operación y el mantenimiento a largo plazo

Las descargas eficientes de programas y las actualizaciones del firmware permiten el acceso gratuito al software más reciente para el mantenimiento del dispositivo. Esto reduce los costes laborales de operación y mantenimiento, aumenta la eficiencia operativa a largo plazo y garantiza un rendimiento perfecto del sistema

Funcionalidades destacadas

Económico

  • Tamaño compacto para una instalación que ahorra espacio
  • Adaptación más fácil a varios armarios de control en los proyectos de modernización
  • La E/S universal mejora la utilización de los puntos
  • Varios tipos de módulos de expansión cubren ampliamente las aplicaciones industriales
Desigo ELC Controller Capability 1 new en

Ecosistema

  • Diversas capacidades de acceso a interfaces y protocolos para una expansión flexible de la arquitectura del sistema
  • Integración perfecta con las plataformas IoT de Siemens para mejorar los límites del sistema
  • Creación conjunta de escenarios de uso con los clientes, lo que lleva a un ecosistema de aplicaciones en continua evolución
Desigo ELC Controller Capability 2 new en

Eficiente

  • Interfaz de programación gráfica visual intuitiva, que facilita la configuración, la programación, la depuración y el diagnóstico de un vistazo
  • Depuración y mantenimiento sencillos y cómodos, que ahorran costes de mano de obra
  • La protección de acceso a los dispositivos ayuda a los usuarios a operar de forma sencilla y segura
  • Biblioteca de aplicaciones ampliable y específica del sector para una creación eficiente de datos de proyectos
Desigo ELC Controller Capability 3 new en

Fácil de llevar

  • Configuración sencilla de inicialización del dispositivo
  • Herramientas de programación disponibles de forma gratuita con las últimas versiones
  • El proceso de operación simplificado reduce las dificultades del usuario
  • Los múltiples métodos de simulación ayudan a los usuarios a verificar el programa de forma eficiente
Desigo ELC Controller Capability 4 1

Recursos adicionales