Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué el programa de interruptores y enchufes DELTA Surface?

El programa de interruptores y enchufes DELTA Surface mejora las instalaciones eléctricas. Garantice conexiones de alimentación fiables en entornos húmedos, como garajes, lavanderías, laboratorios o áreas exteriores.

Los entornos húmedos pueden provocar riesgos eléctricos y necesita una protección fiable. El programa de interruptores y enchufes DELTA Surface lo resuelve con su diseño IP44 a prueba de salpicaduras. La sólida construcción protege contra la humedad y los factores estresantes ambientales para garantizar la seguridad y la continuidad operativas.

El diseño a prueba de salpicaduras IP44 protege contra las salpicaduras de agua para evitar riesgos eléctricos. Las carcasas y fundas de policarbonato ignífugo ofrecen resistencia a los impactos y durabilidad en temperaturas extremas. Esta construcción robusta reduce la frecuencia de sustitución para ahorrarle tiempo y costes de mantenimiento.

Beneficios clave

Mejorar la seguridad de las instalaciones eléctricas

Proteja sus instalaciones eléctricas en entornos difíciles de humedad. El diseño y la clasificación IP44 minimizan los riesgos y proporcionan un sistema eléctrico seguro y fiable.

Opere de forma fiable en condiciones difíciles

Confíe en los componentes diseñados para las condiciones más duras, como el calor y el frío extremos. La construcción de policarbonato ignífugo y resistente a los impactos ofrece un rendimiento y una longevidad consistentes.

Simplifique la instalación y el mantenimiento

Instale interruptores y enchufes de forma segura y sencilla, incluso en habitaciones húmedas. El diseño sencillo y los materiales duraderos reducen la complejidad y permiten una configuración eficiente y un mantenimiento mínimo.

Capacidades destacadas