Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

EasyWOOD NC impulsado por DDX

DDX es una empresa internacional especializada en el desarrollo de software CAD/CAM para centros de mecanizado CNC. Desde 2001, el Grupo proporciona software innovador, fiable y fácil de usar a los operadores de madera, piedra, vidrio y materiales compuestos.<br/>También ayudan a más de 10 000 clientes de todo el mundo a superar sus desafíos diarios al permitirles alcanzar sus objetivos productivos y alcanzar estándares de eficiencia más altos.<br/>La sede del DDX se encuentra en Brembate di Sopra (Bérgamo, Italia). También están presentes a nivel local con cuatro sucursales en Alemania, España, Francia y Suiza. Esto garantiza una asistencia in situ constante desde el punto de vista comercial, técnico y de soporte.

¿Por qué Es nuestro software CAD/CAM táctil para carpintería CNC.?

easyWood NC es nuestra solución CAD/CAM integrada que lleva el diseño, el mecanizado y el control directamente a las máquinas CNC. Diseñado para carpinteros, fabricantes de muebles y ebanistas, simplifica la producción con una interfaz táctil, una gestión avanzada de herramientas, una simulación 3D y un soporte de 5 ejes. Gracias a estas funciones, aumenta la eficiencia, la precisión y la facilidad de uso en cualquier flujo de trabajo de carpintería.

Ventajas

  • Con EasyWood NC, tiene acceso a soporte técnico en tiempo real directamente desde la interfaz de la máquina. Posteriormente, puede resolver los problemas rápidamente, minimizar el tiempo de inactividad de la máquina y mantener la producción funcionando sin problemas sin interrumpir su flujo de trabajo.
  • Cree y gestione fácilmente listas de producción con los materiales, el hardware y el equipo necesarios para completar su proyecto paramétrico y procesarlo. Ajuste las dimensiones o variables con un solo clic para reducir el tiempo de configuración y acelerar la edición de los trabajos.
  • EasyWood NC le permite insertar, organizar y optimizar todas sus herramientas directamente en la máquina CNC. Esto le ayudará a lograr una mayor precisión y, al mismo tiempo, a prolongar la vida útil de la herramienta y mejorar la eficiencia del mecanizado.

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Monitor de 17 pulgadas con resolución de 1280 x 1024 o con resolución Full HD de 1920 × 1080

Procesador INTEL® Core™ i3 (o equivalente) de 32 o 64 bits o INTEL® Core™ i7

40 GB disponibles en el disco duro o en la SSD

2 GB u 8 GB (o superior)

Compatible con OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX o AMD Radeon™ RX

Microsoft® Windows® 10 (soporte limitado para Windows 7 SP1 y Windows 8)

Se necesita conexión a Internet para la gestión de licencias basada en la nube