Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

EasyWOOD impulsado por DDX

DDX es una empresa internacional especializada en el desarrollo de software CAD/CAM para centros de mecanizado CNC. Desde 2001, el Grupo proporciona software innovador, fiable y fácil de usar a los operadores de madera, piedra, vidrio y materiales compuestos.<br/>También ayudan a más de 10 000 clientes de todo el mundo a superar sus desafíos diarios al permitirles alcanzar sus objetivos productivos y alcanzar estándares de eficiencia más altos.<br/>La sede del DDX se encuentra en Brembate di Sopra (Bérgamo, Italia). También están presentes a nivel local con cuatro sucursales en Alemania, España, Francia y Suiza. Esto garantiza una asistencia in situ constante desde el punto de vista comercial, técnico y de soporte.

¿Por qué Es el software CAD/CAM para la industria de la madera.?

easyWood es el software CAD/CAM creado para ofrecer una solución fiable, rentable y fácil de usar para los entusiastas y profesionales de la carpintería que buscan un programa personalizable y de alto rendimiento para su producción CNC. Este software es la solución ideal para los carpinteros, fabricantes de muebles, carpinteros y profesionales de la construcción que necesitan herramientas de carpintería duraderas y fáciles de usar que mejoren la productividad y la artesanía.

Ventajas

  • EasyWood se encarga del mecanizado de 3, 4 y 5 ejes con un alto nivel de precisión y eficacia. Realice incluso los cortes más complejos con rapidez, minimizando los errores manuales y mejorando la calidad de la superficie. Esto aumentará la productividad y la competitividad de su planta en todos los proyectos de carpintería.
  • Simule todas las operaciones en 3D y detecte posibles colisiones antes de mecanizar. Esto le ayudará a ahorrar tiempo y material y, al mismo tiempo, a garantizar unos resultados impecables y sin errores desde la primera ejecución.
  • Importe sus modelos 3D con un solo clic. EasyWood reconoce automáticamente las geometrías y genera las operaciones necesarias. Reduzca el tiempo de programación y pase directamente a la producción con la máxima precisión.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Estudio de caso de DDX Falegnameria Goldin

Falegnameria Goldin

Fundada en la década de 1970, Falegnameria Goldin es una empresa que combina innovación y artesanía. Su trabajo se distingue por la meticulosa atención a los acabados y a la cuidadosa selección de los materiales.

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Microsoft® Windows® 10 (soporte limitado para Windows 7 SP1 y Windows 8)

2 GB DE RAM

40 GB en el disco duro, 7200 RPM

Se necesita conexión a Internet para la gestión de licencias basada en la nube

Procesador INTEL® Core™ I3 (o equivalente) de 32 o 64 bits

Monitor de 17 pulgadas con resolución de 1280 x 1024