Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

EasyWALL impulsado por DDX

DDX es una empresa internacional especializada en el desarrollo de software CAD/CAM para centros de mecanizado CNC. Desde 2001, el Grupo proporciona software innovador, fiable y fácil de usar a los operadores de madera, piedra, vidrio y materiales compuestos.<br/>También ayudan a más de 10 000 clientes de todo el mundo a superar sus desafíos diarios al permitirles alcanzar sus objetivos productivos y alcanzar estándares de eficiencia más altos.<br/>La sede del DDX se encuentra en Brembate di Sopra (Bérgamo, Italia). También están presentes a nivel local con cuatro sucursales en Alemania, España, Francia y Suiza. Esto garantiza una asistencia in situ constante desde el punto de vista comercial, técnico y de soporte.

¿Por qué Es el software CAD/CAM para paredes y paneles de madera.?

EasyWall es nuestra solución CAD/CAM diseñada para diseñar, cortar y montar paredes y paneles de madera. Sirve a fábricas de madera, fabricantes de paneles, constructores de paredes modulares, empresas de viviendas prefabricadas y talleres de CNC que trabajan con estructuras basadas en paneles.


EasyWall aborda desafíos como la optimización de la disposición de los paneles de madera gracias a Nesting para reducir los residuos y gestionar la construcción de marcos de pared en paneles multicapa.

EasyWall de DDX Software Solutions

Ventajas

  • Importe archivos BTL al instante y automatice las complejas operaciones de mecanizado con un solo clic. Ahorre tiempo en la configuración gracias a EasyWall y reduzca la entrada manual. Además, puede refinar fácilmente los procesos de forma manual cuando necesite ajustes personalizados.
  • Diseñe y monte estructuras de pared complejas con facilidad. Desde paneles de piezas individuales hasta paneles totalmente multicapa, EasyWall agiliza cada paso, mejora la precisión y acelera la construcción.
  • Optimice el uso del material hasta un 30% y reduzca los costes de producción. El anidamiento de EasyWall reutiliza automáticamente el material sobrante, lo que minimiza los residuos y maximiza la eficiencia de los paneles en cada proyecto.

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Monitor de 17 pulgadas con resolución de 1280 x 1024 o con resolución Full HD de 1920 × 1080

Procesador INTEL® Core™ i3 (o equivalente) de 32 o 64 bits o INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (soporte limitado para Windows 7 SP1 y Windows 8)

2 GB u 8 GB (o más) de RAM

Compatible con OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX o AMD Radeon™ RX

40 GB disponibles en el disco duro o en la SSD

Se necesita conexión a Internet para la gestión de licencias basada en la nube