Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

EasySTONE® impulsado por DDX

DDX es una empresa internacional especializada en el desarrollo de software CAD/CAM para centros de mecanizado CNC. Desde 2001, el Grupo proporciona software innovador, fiable y fácil de usar a los operadores de madera, piedra, vidrio y materiales compuestos.<br/>También ayudan a más de 10 000 clientes de todo el mundo a superar sus desafíos diarios al permitirles alcanzar sus objetivos productivos y alcanzar estándares de eficiencia más altos.<br/>La sede del DDX se encuentra en Brembate di Sopra (Bérgamo, Italia). También están presentes a nivel local con cuatro sucursales en Alemania, España, Francia y Suiza. Esto garantiza una asistencia in situ constante desde el punto de vista comercial, técnico y de soporte.

¿Por qué Es el software CAD/CAM para optimizar la mampostería.?

EasyStone® es una solución CAD/CAM diseñada para centros de mecanizado CNC de 3, 4 y 5 ejes que procesan piedra natural, cerámica y materiales sintéticos.

Está dirigido a fabricantes de piedra, usuarios de CNC de talleres y fabricantes de paneles de piedra que necesitan un control de extremo a extremo, desde el diseño hasta el código de máquina. Resuelve problemas como la generación ineficiente de rutas de herramientas, el desperdicio de material mediante el anidamiento, la gestión de varios equipos y la importación de varios formatos de archivo.

Ventajas

  • Controle todo su proceso de cantería desde una sola plataforma. Diseñe en 3D, optimice el anidamiento para reducir los residuos y genere automáticamente programas de CNC precisos. Esto le ayudará a ahorrar tiempo y a garantizar un flujo de trabajo perfecto desde el concepto hasta la pieza acabada.
  • Unifique su línea de producción en un solo software modular. EasyStone le permite programar y monitorizar robots de 6 ejes, CNC y brazos articulados juntos. Optimizar la automatización nunca ha sido tan fácil. Mejore la precisión y aumente la productividad en toda la planta.
  • Gestione fácilmente varias máquinas CNC o toda su línea de producción desde una sola interfaz. Sincronice las operaciones y comparta los proyectos entre las máquinas para maximizar el tiempo de actividad, reducir los tiempos de preparación y aumentar la eficiencia general de la producción.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Marmi Senco

Marmi Senco

Marmi Senco (Brescia) es una empresa con una larga historia. Se ha especializado en el procesamiento del mármol de Botticino. Todos los días, la empresa elige EasyStone® y Nesting para sus operaciones de cantería.

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Monitor de 17 pulgadas con resolución de 1280 x 1024 o con resolución Full HD de 1920 × 1080

Procesador INTEL® Core™ i3 (o equivalente) de 32 o 64 bits o INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (soporte limitado para Windows 7 SP1 y Windows 8)

2 GB u 8 GB (o más) de RAM

Compatible con OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX o AMD Radeon™ RX

40 GB disponibles en el disco duro o en la SSD

Se necesita conexión a Internet para la gestión de licencias basada en la nube