Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

EasyJET impulsado por DDX

DDX es una empresa internacional especializada en el desarrollo de software CAD/CAM para centros de mecanizado CNC. Desde 2001, el Grupo proporciona software innovador, fiable y fácil de usar a los operadores de madera, piedra, vidrio y materiales compuestos.<br/>También ayudan a más de 10 000 clientes de todo el mundo a superar sus desafíos diarios al permitirles alcanzar sus objetivos productivos y alcanzar estándares de eficiencia más altos.<br/>La sede del DDX se encuentra en Brembate di Sopra (Bérgamo, Italia). También están presentes a nivel local con cuatro sucursales en Alemania, España, Francia y Suiza. Esto garantiza una asistencia in situ constante desde el punto de vista comercial, técnico y de soporte.

¿Por qué Es el software CAD/CAM diseñado para el mecanizado por chorro de agua.?

easyJet es una solución CAD‑CAM diseñada para aplicaciones de corte por chorro de agua. Sirve a fabricantes y talleres de piedra, vidrio y materiales múltiples que utilizan máquinas de chorro de agua de 3, 4 y 5 ejes.


Es la herramienta perfecta para abordar los desafíos del mecanizado de múltiples materiales. Optimiza los flujos de trabajo de producción, gestiona incluso las importaciones más complejas, la simulación y el control de las máquinas en una plataforma modular.

Ventajas

  • Mecanizar con precisión. easyJet garantiza resultados precisos y de alta calidad en diversos materiales, lo que le permite ampliar las capacidades de producción, personalizar los productos y ofrecer acabados profesionales y uniformes en todo momento.
  • Adapte easyJet a su flujo de trabajo con flexibilidad modular. Añada o elimine funciones según sea necesario, optimice los procesos y escale su producción sin esfuerzo. El software crece con su negocio y maximiza la eficacia.
  • Importe sin problemas archivos CAD en los formatos DXF, IGES, STL, PNT y RHINO (3DM). easyJet acelerará su ciclo de producción al hacer que la gestión de archivos complejos sea sencilla y sin errores.

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Monitor de 17 pulgadas con resolución de 1280 x 1024 o con resolución Full HD de 1920 × 1080

Procesador INTEL® Core™ i3 (o equivalente) de 32 o 64 bits o INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (soporte limitado para Windows 7 SP1 y Windows 8)

2 GB u 8 GB (o más) de RAM

Compatible con OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX o AMD Radeon™ RX

40 GB disponibles en el disco duro o en la SSD

Se necesita conexión a Internet para la gestión de licencias basada en la nube