Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

EasyGLASS impulsado por DDX

DDX es una empresa internacional especializada en el desarrollo de software CAD/CAM para centros de mecanizado CNC. Desde 2001, el Grupo proporciona software innovador, fiable y fácil de usar a los operadores de madera, piedra, vidrio y materiales compuestos.<br/>También ayudan a más de 10 000 clientes de todo el mundo a superar sus desafíos diarios al permitirles alcanzar sus objetivos productivos y alcanzar estándares de eficiencia más altos.<br/>La sede del DDX se encuentra en Brembate di Sopra (Bérgamo, Italia). También están presentes a nivel local con cuatro sucursales en Alemania, España, Francia y Suiza. Esto garantiza una asistencia in situ constante desde el punto de vista comercial, técnico y de soporte.

¿Por qué Es el software CAD/CAM para la cristalería.?

EasyGlass es un software CAD/CAM diseñado para fabricantes de vidrio que ofrece un flujo de trabajo completo, desde el diseño hasta el mecanizado CNC. Sirve a fabricantes, talleres de CNC y diseñadores que trabajan con vidrios planos o estructurales, espejos y muebles.


El software resuelve los flujos de trabajo fragmentados, automatiza la colocación de las ventosas y admite la producción de varias máquinas para un procesamiento del vidrio más rápido, eficiente y fiable.

Ventajas

  • Transforme sus diseños digitales en piezas de vidrio precisas y de alta calidad con un solo clic. EasyGlass agiliza todo el flujo de trabajo y acelera la producción, desde el concepto hasta el producto acabado.
  • Programe fácilmente máquinas CNC horizontales y verticales con precisión. EasyGlass se adapta a su equipo y garantiza trayectorias de herramientas precisas, secuencias de mecanizado optimizadas y resultados impecables en cualquier proyecto de vidrio.
  • Gestione un CNC o una línea de producción completa sin problemas. EasyGlass coordina varias máquinas, optimiza los flujos de trabajo y hace un seguimiento de los proyectos de forma eficiente, lo que aumenta la productividad y garantiza una calidad uniforme en todos los productos.

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Monitor de 17 pulgadas con resolución de 1280 x 1024 o con resolución Full HD de 1920 × 1080

Procesador INTEL® Core™ i3 (o equivalente) de 32 o 64 bits o INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (soporte limitado para Windows 7 SP1 y Windows 8)

2 GB u 8 GB (o más) de RAM

Compatible con OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX o AMD Radeon™ RX

40 GB disponibles en el disco duro o en la SSD

Se necesita conexión a Internet para la gestión de licencias basada en la nube