Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

EasyBEAM impulsado por DDX

DDX es una empresa internacional especializada en el desarrollo de software CAD/CAM para centros de mecanizado CNC. Desde 2001, el Grupo proporciona software innovador, fiable y fácil de usar a los operadores de madera, piedra, vidrio y materiales compuestos.<br/>También ayudan a más de 10 000 clientes de todo el mundo a superar sus desafíos diarios al permitirles alcanzar sus objetivos productivos y alcanzar estándares de eficiencia más altos.<br/>La sede del DDX se encuentra en Brembate di Sopra (Bérgamo, Italia). También están presentes a nivel local con cuatro sucursales en Alemania, España, Francia y Suiza. Esto garantiza una asistencia in situ constante desde el punto de vista comercial, técnico y de soporte.

¿Por qué Es nuestro software CAD/CAM para vigas y estructuras de madera.?

EasyBeam es un sistema CAD/CAM con todas las funciones para diseñar, cortar y procesar vigas y estructuras de madera. Está dirigido a fabricantes de madera, carpinteros estructurales, fabricantes de techos y talleres de CNC que trabajan con vigas y elementos estructurales de madera complejos.


Nuestro software de carpintería le ayuda a gestionar la importación BTL para obtener una geometría precisa de las vigas y a gestionar las operaciones de mecanizado de 3, 4 y 5 ejes en vigas con perfiles complejos.

Descubra EasyBeam

Ventajas

  • Importe archivos BTL al instante y automatice las complejas operaciones de mecanizado con un solo clic. Ahorre tiempo en la configuración y reduzca la entrada manual y perfeccione fácilmente los procesos cuando sea necesario realizar ajustes personalizados.
  • Planifique y optimice la disposición del material en las mesas de trabajo con precisión. Las simulaciones y el análisis de secuencias en tiempo real minimizan los residuos, evitan las colisiones y mejoran la eficiencia general de la producción.
  • Visualice cada paso del mecanizado con un potente motor 3D. Esto le permitirá detectar los errores de forma temprana, refinar las trayectorias de las herramientas y garantizar una producción de haces precisa y sin colisiones antes de ejecutar el trabajo.

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Monitor de 17 pulgadas con resolución de 1280 x 1024 o con Full HD de 1920 x 1080

Procesador INTEL® Core™ i3 (o equivalente) de 32 o 64 bits o INTEL® Core™ i7

40 GB disponibles en el disco duro o en el SSD

2 GB u 8 GB (o superior)

2 GB u 8 GB (o más) de RAM

40 GB disponibles en el disco duro o en la SSD

Se necesita conexión a Internet para la gestión de licencias basada en la nube