Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Smart Energy impulsado por Crossbreed

Crossbreed crea soluciones innovadoras para impulsar una energía más inteligente y lograr un futuro sostenible. La misión es conectar todos los datos energéticos del mundo con todos los algoritmos energéticos del mundo para ofrecer un fácil acceso a la optimización energética. Se llama Crossbreed EnergyOS. La empresa se fundó en 2011 y es copropiedad de los fundadores, la consultora mundial de TI Data Ductus AB e INTIC Capital Partners. Crossbreed se encuentra en Malmö, Suecia.

¿Por qué Calefacción eficiente con ahorros de hasta un 12%?

Mejore la eficiencia de la calefacción con Smart Energy de Crossbreed. El algoritmo de autoaprendizaje adapta la curva de calentamiento a los cambios meteorológicos y a la ocupación del edificio, optimizando el consumo de energía mediante el cálculo de la inercia térmica y el ajuste en tiempo real. Este control dinámico, respaldado por algoritmos de autoaprendizaje, mantiene un clima interior confortable y permite ahorrar entre un 10 y un 12% de energía.

descripción de la imagen

Ventajas

  • Redujo el consumo de energía entre un 10 y un 12%
  • Reducir los costes operativos (aumentar el valor de la propiedad)
  • Acceso a la temperatura interior
  • Reducir la huella de carbono

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales