¿Por qué Comunicación fiable con pantalla táctil para zonas exteriores?
Las estaciones de intercomunicación con pantalla táctil para exteriores de Commend proporcionan una comunicación fiable en entornos exteriores exigentes. Con protección contra la intemperie IP65, están diseñados para funcionar bajo la lluvia y la nieve. Los diseños flexibles de las pantallas permiten su uso en puertas, terminales de llamadas de información y emergencia, mostradores de control y para la comunicación interna, lo que proporciona una solución de comunicación intuitiva y adaptable.