Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

SYMPHONY CLOUD - Cloud-based Intercom System impulsado por COMMEND

Commend es líder mundial en soluciones de intercomunicación y comunicación de seguridad. Durante más de 50 años, la empresa ha estado desarrollando sistemas innovadores de voz, vídeo y control de acceso, que se utilizan en infraestructuras críticas, edificios, atención médica, transporte, así como en la industria y la logística.<br/><br/>Con más de 25 000 sistemas instalados en más de 80 países, Commend son las siglas de Trusted. Comunicación. Siempre.: Ofrece la más alta calidad de voz, ciberseguridad, fiabilidad e integración perfecta en los entornos de TI y seguridad existentes.

¿Por qué PLATAFORMA DE INTERCOMUNICACIÓN EN LA NUBE CON DISEÑO DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD?

Commend Symphony Cloud Intercom marca una nueva era en la comunicación de seguridad.

Symphony enlaza los despliegues locales y en la nube a través de VirtuoSIS y Symphony Bridge, y ofrece clientes móviles e web, además de la asistente de IA Ivy. Integra vídeo, sensores, control de acceso y gestión de visitantes para ofrecer operaciones inteligentes, seguras y eficientes para infraestructuras críticas, con una alta escalabilidad, fiabilidad y resiliencia. Agiliza las operaciones.

Ventajas

  • Symphony Cloud es nuestra plataforma de soluciones basada en la nube que se basa en un hardware altamente escalable, un software potente y amplias funciones, con el objetivo claro de aprovechar la potencia de los servicios en la nube actuales y futuros, incluida la IA. Symphony Cloud ofrece el servicio adecuado para cada tamaño y necesidad.
  • En Commend, la ciberseguridad como competencia principal siempre ha recibido una prioridad muy alta. Desde la idea inicial del producto hasta la implementación y el soporte operativo, la privacidad y la seguridad desde el diseño (PSBD) son la promesa a nuestros clientes con la que se miden las características y funciones del producto.
  • Proceso de desarrollo con certificación IEC/ISO-27001 e IEC-62443-4-1, Cyber Security Board, certificados de dispositivos, conexiones cifradas, flujos de señalización y flujos multimedia (SIPS y SRTP), gestión centralizada de firmware y parches de seguridad, inicio de sesión único (SSO) mediante SAML, configuración a prueba de fallos las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Funcionalidades destacadas

caso de éxito

ENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN EN LUFTHANSA

ENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN EN LUFTHANSA

Una solución de comunicación basada en la nube para visitas y servicios de entrega

Aplicaciones del mundo real

Select...
Edificios

Comunicación eficiente para edificios comerciales

Las llamadas de puerta se pueden responder y las puertas se pueden abrir cómodamente a través del teléfono móvil, independientemente de la ubicación del destinatario. La entrada principal, la zona de recepción, el aparcamiento, el muelle de entrega y el punto de registro están equipados con las potentes estaciones de intercomunicación interiores y exteriores de Commend.

Preguntas frecuentes