Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Connectivity Extension impulsado por Codewerk

La visión de Codewerk es permitir a los fabricantes y operadores de máquinas conectar sus activos de forma fácil y eficaz a las representaciones gemelas digitales. Con una larga trayectoria en sectores en los que la ingeniería es un importante generador de costes, la experiencia de Codewerk ayuda a los usuarios de MindSphere a crear, conectar y mantener activos como representaciones de nubes virtuales.

¿Por qué Conectividad simplificada con los dispositivos MindConnect?

-Soporta el modelo de servidor TIA Portal OPC UA
-Conectividad OPC UA simplificada: seleccione entre las etiquetas existentes
-Ingeniería de hojas de cálculo CSV: importe etiquetas OPC UA, Modbus o S7 por lista CSV
-Generación automática de modelos de datos y mapeo a puntos de datos en función de la información de conectividad
-Generación automática de la configuración de conectividad y generación automática del tipo de aspecto, el tipo de activo y la instancia de activo

Ventajas

  • Soporte masivo de ingeniería de datos
  • Menos fallos de ingeniería
  • Ahorro de tiempo: el uso del CE es más de 4 veces más rápido en comparación con el enfoque de ingeniería estándar