Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Cerberus PRO Modular (UL)?

Cerberus PRO Modular (UL) es un sistema inteligente de detección de incendios. Le ayuda a detectar las señales de incendio de forma temprana, lo que aumenta su capacidad de mantener sus activos más importantes a salvo. Este sistema modular de seguridad contra incendios proporciona energía, flexibilidad y facilidad de servicio para la protección contra incendios de su edificio.

La protección de las personas y las propiedades exige una detección avanzada de incendios. Cerberus PRO Modular lo resuelve integrando una detección de humo altamente sensible con un diagnóstico preciso. Esto permite una respuesta rápida y eficaz a cualquier incendio.

Logre una identificación temprana y precisa de los incendios con una detección de humo altamente sensible y un diagnóstico preciso, de conformidad con la norma UL268. Benefíciese de una sólida ciberseguridad, que incluye el acceso remoto cifrado y un firewall integrado, para una gestión remota segura. La conectividad a la nube ofrece el estado de los eventos en tiempo real, lo que permite respuestas más rápidas e inteligentes.

Beneficios clave

Mejore la seguridad con la detección temprana de incendios

Detecte las señales de incendio lo antes posible y responda eficazmente con nuestro sistema de detección inteligente, que minimiza los riesgos y protege sus activos.

Optimice la comunicación de emergencia

Transmita mensajes que salvan vidas para todo tipo de emergencias, desde incendios y meteorológicas hasta eventos de notificación masiva. Garantice una comunicación clara y oportuna para guiar a los ocupantes y gestionar los incidentes de forma eficaz.

Permitir operaciones seguras y flexibles

Mantenga las operaciones seguras y aproveche la conectividad a la nube para obtener el estado de los eventos en tiempo real y respuestas más rápidas. El Cerberus PRO Modular también ofrece ciberseguridad con acceso remoto cifrado avanzado y un firewall integrado.

Capacidades destacadas