Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Cerberus Flex?

Cerberus Flex protege los edificios que dan forma al día a día. Proporciona una seguridad contra incendios flexible y fiable, diseñada para ofrecer exactamente el nivel de protección adecuado para cada proyecto. Combina un diseño de sistema sólido y eficiente con una resiliencia comprobada contra los factores ambientales, los riesgos eléctricos y de ciberseguridad y los fallos del sistema. Cerberus Flex ofrece el equilibrio adecuado entre seguridad, rendimiento y relación calidad-precio.

Ventajas clave

Ilustración de Cerberus Flex, escalable, adaptable

Escalable y adaptable

Un potente panel de control de incendios, combinado con dispositivos de seguridad contra incendios muy robustos, crea una base sólida para abordar de forma fiable los requisitos de seguridad contra incendios en edificios de todos los tamaños del día a día.

Ilustración de Cerberus Flex: certificado preparado para el futuro

Certificado y preparado para el futuro

Cerberus Flex se basa en una arquitectura de ciberseguridad certificada y proporciona las aprobaciones internacionales de FM y UL-EU para facilitar el despliegue en diversos entornos normativos.

Ilustración de Cerberus Flex: ciclo de vida eficiente

Eficiente durante todo el ciclo de vida

Cerberus Flex permite una configuración y una puesta en marcha flexibles, reduce las necesidades de hardware y la complejidad operativa al proporcionar un sistema de seguridad contra incendios eficaz y con muchas funciones.

Funcionalidades destacadas

Preguntas frecuentes