Ventajas del Diseñador de arneses de Capital
Capital Harness Designer permite a los ingenieros crear diseños de arneses detallados, validados y listos para la fabricación. Puede adaptar la herramienta para que se adapte a sus necesidades específicas. Las funciones colaborativas de combinación de diseños basadas en reglas proporcionan una integración automatizada de entradas de diseño de múltiples fuentes a un nivel detallado.
Cree diseños de arneses precisos y listos para la fabricación
Automatizar la validación
Utilice las rutinas de selección de piezas para añadir automáticamente cables, multinúcleo, terminales, juntas, tapones con cavidades, cintas, tubos, manguitos termorretráctiles y otros componentes del arnés y crear una lista de materiales de fabricación completa.
Test sobre la marcha
Asegúrese de que el diseño final cumple con las mejores prácticas definidas por su organización con las múltiples comprobaciones de reglas de diseño configurables que se proporcionan.
Calcular las necesidades de material Aproveche las funciones de ingeniería automatizadas para calcular las longitudes de los cables de fabricación, los diámetros de los paquetes, las posiciones optimizadas de empalme, las cantidades de encintado, el peso del arnés y otras cantidades que describan el diseño acabado.
Colabore con Design Merge
Combine los cambios de diseño del diseño mecánico asistido por ordenador (MCAD) y otras herramientas en los diseños de arneses existentes de forma continua, sin sobrescribir los detalles y atributos del diseño masterizado localmente. Las «políticas de cambio» controlan la forma en que Capital Harness Designer debe responder a los cambios de diseño de varias fuentes; el sistema evalúa automáticamente el impacto del cambio de diseño y aplica los cambios al diseño del arnés.
Garantice la coherencia con las plantillas de estilo gráfico
Renderice de forma única varias representaciones gráficas del mismo diseño mediante plantillas de estilo gráfico configurables. Con esta función, puede crear diseños de referencia que se ajusten a los estándares y estilos internos y volver a renderizar automáticamente el diseño, bajo demanda, en los estilos requeridos por sus organizaciones de clientes/proveedores.
Gestione varios arneses con opciones y variantes (OV)
Gestione varias variantes de arneses a partir de un solo diseño del 150%. La herramienta identifica automáticamente qué componentes están asignados a qué variante y compila las listas de materiales de fabricación de cada uno.
Cambios de diseño directos
Facilite los procesos de cambio con la arquitectura de Capital centrada en los datos. Utilice varias funciones de gestión de cambios, como informes de diferencias tabulares y gráficos, gestión de versiones y control de compatibilidad (listas de creación).
Definir la gestión de proyectos y procesos
Definir y aplicar las normas del proyecto, como las convenciones de nomenclatura, la comprobación de las reglas de diseño, las opciones y variantes de los clientes. Las restricciones del proceso, como la secuencia de gestión de versiones, el bloqueo del diseño, los permisos de usuario y la denominación de los componentes, pueden ser obligatorias.