¿Por qué Capital Harness Designer Essentials?
El software Capital Harness Designer Essentials proporciona un entorno gráfico para crear dibujos de arneses y encofrados. Su intuitiva interfaz de usuario facilita la creación de diseños de arneses.
Agilice el diseño y elimine los retrasos que se producen en los procesos de diseño tradicionales
Despliegue rápidamente para cumplir sus objetivos
Utilícelo de forma individual o despliéguelo con Capital Wiring Designer Essentials, lo que permite que los datos de diseño del cableado fluyan sin problemas a los diseños de arneses asociados para reducir el esfuerzo y minimizar el riesgo de errores. Valide los diseños mediante el comportamiento eléctrico integrado y la automatización del diseño con selección de piezas.
Diseñe con confianza
Integre el cableado, el arnés y los diseños mecánicos asistidos por ordenador para promover la reutilización, la coherencia de los datos y la colaboración entre dominios. Automatice la generación de tablas de conectores, cables y empalmes. Calcule las longitudes de los cables, incluya los valores adicionales o imitaciones de terminales y conectores. Integre el diseño de cableado y arnés para importar cables, conectores y empalmes. Anote las longitudes de los cables al revés. Utilice bibliotecas inteligentes integradas para componentes y símbolos.
Automatizar los informesGenere automáticamente informes de fabricación de arneses, incluidas listas de materiales (BOM) y listas de corte.
Supervise las métricas para una corrección temprana
Utilice el análisis para detectar los problemas en las primeras etapas del proceso de diseño, ya que su corrección consume menos tiempo y es menos caro.
Automatizar las tareasRellene automáticamente las tablas de conectores a medida que se añaden los cables, se seleccionan los terminales y se generan las tablas de cables.
Acelere el proceso de diseño de su arnésImplemente un potente selector de piezas automático que configure y seleccione automáticamente los terminales, sellos y cables para cada conector, incluidos los complementos e imitaciones. Esto elimina una fuente importante de problemas que se encuentran en el proceso de diseño tradicional.
Genere la documentación rápidamenteUna vez hecho el arnés, utilice las potentes funciones de elaboración de informes para generar la documentación necesaria para la fabricación. Los informes se generan automáticamente directamente a partir del dibujo de diseño, lo que garantiza una información rápida y precisa. Esto puede reducir significativamente los plazos de producción y evitar errores de fabricación.
Utilice opciones flexibles de diseño de cartón encofradoEmplee una rápida disposición gráfica e ingeniería de diseños de arneses y encofrados. Dibuje arneses sin escala o de tamaño completo utilizando las funciones de diseño de cartón encofrado.
Mejorar los ingresos
Implemente fácilmente la herramienta en los procesos y entornos existentes. Por lo general, el retorno de la inversión se logra en menos de 12 meses.
Escalar fácilmente cuando sea necesarioAproveche la La suite Capital Essentials, que está diseñada para un despliegue rápido y una fácil instalación, para lograr un ROI espectacular mediante una potente funcionalidad. Utilice las herramientas de diseño y arnés de forma individual o despliéguelas juntas. Permita que los datos de diseño del cableado fluyan sin problemas hacia los diseños de arneses asociados para reducir el esfuerzo y minimizar el riesgo de errores. Si es necesario, los usuarios pueden utilizar actualizaciones sin problemas de todo el paquete de software Capital.