Ventajas de Capital Systems Architect
Capital Systems Architect es una herramienta de modelado de sistemas fácil de aprender que se puede utilizar para analizar los diseños de arquitectura E/E y optimizar las asignaciones funcionales. Permite una redistribución rápida de funciones y señales, generando salidas correctas por construcción para alimentar las herramientas de diseño detallado.
Consolidar e implementar modelos funcionales en una plataforma lógica
Integrar modelos funcionales con información multidominio
Une los modelos funcionales con información rica en configuraciones y multidominio. Los modelos se despliegan en el contexto de una plataforma de ingeniería eléctrica, con el propósito de ofrecer propuestas de implementación validadas de herramientas específicas de un dominio descendente.
Asignar funciones y señales a los recursos y a los operadores
Asigne funciones y señales de forma automática o manual a los recursos y los operadores mediante una lógica basada en reglas. Aplique reglas y restricciones definidas por el usuario para controlar y generar contenido lógico y físico correcto según la construcción.
Mejorar la calidad
Verifique la intención del diseño mediante las comprobaciones de reglas de diseño (DRC) integradas.
Confirme los objetivos
Establecer que los objetivos se pueden alcanzar en la fase de arquitectura mediante iteraciones rápidas, lo que permite un flujo continuo hacia los diseños de producción. Genere fácilmente propuestas de implementación para diseños posteriores de hardware, software, redes y eléctricos.