Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Capital Embedded Virtualizer AR Classic?

En Capital Embedded Virtualizer AR Classic, la ECU se simula para que las pruebas de software se puedan controlar con un seguimiento único y no intrusivo para un análisis profundo. La herramienta también es compatible con las interfaces de herramientas estándar del sector.

Desarrolle software integrado para automóviles con nuestro entorno de simulación y ejecución

Realizar la verificación del software en el hardware virtual Cree el gemelo digital funcional con el software de la ECU generado para la ECU física. Según la fidelidad necesaria para el gemelo digital, es posible sustituir la capa de abstracción del microcontrolador (MCAL) de la ECU física por una MCAL generada para la plataforma virtual. Esto permite conectar el gemelo digital de la ECU a un entorno virtual basado en el estándar de interfaz de maqueta funcional (FMI) y en las tecnologías de modelado de comunicación existentes.

Integrar, probar y analizar el software integrado de la automoción Mejore la calidad del software y detecte los problemas de implementación en una fase más temprana del proceso de desarrollo para que no afecten al inicio de la producción. Los ingenieros pueden realizar la integración y las pruebas del software en un PC sin necesidad de hardware de ECU ni acceso a equipos de prueba compartidos. La ECU se puede simular, lo que permite realizar las pruebas de software de una forma controlable, única y no intrusiva para un análisis profundo. Se admiten las interfaces de herramientas estándar del sector. Esto permite a los desarrolladores utilizar las mismas pruebas y modelos que utilizan para validar el software cuando el hardware real de la ECU está disponible.

Aproveche la ECU virtual Acceda a la ECU virtual Capital Embedded Virtualizer AR Classic, un modelo de simulación del hardware de la ECU objetivo, que incluye el procesador, la memoria y los periféricos de entrada/salida (E/S). Nuestro software está portado a la ECU virtual y está disponible para la ECU virtual genérica, o se adapta para que coincida con el modelo específico y se integra en el entorno, lo que proporciona una plataforma de ejecución lista para usar y compatible con AutoSAR.

Ejecute el software real de la ECU Descubra la diferencia de nuestro software gracias a su capacidad de integrar y probar el software de aplicación AUTOSAR real. El producto incluye el software básico AUTOSAR y las herramientas de configuración y generación asociadas, que permiten a los desarrolladores probar directamente lo que ofrecen en los vehículos de producción.

Verificar el software en el contexto de AUTOSARLos desarrolladores se benefician de la depuración y el análisis a través de sus elementos arquitectónicos de AUTOSAR, además de las pruebas normales de C/C++ a nivel fuente. Correlacione el modelo y el código y preséntelos a través del depurador y el analizador integrados.

Emplee el rastreo y el estímulo no intrusivosSimule el software y recopile las respuestas, que son habilidades esenciales para validar condiciones operativas y casos de seguridad complejos. Capital Embedded Virtualizer AR Classic admite de forma exclusiva la verificación mediante un potente lenguaje de programación que proporciona estímulos o respuestas sin modificar el código ni la instrumentación, en cualquier parte de la imagen del software.

Soporta interfaces de herramientas estándar Se ajusta de forma natural a los procesos de desarrollo establecidos. Nuestro software se utiliza igual que el hardware real de la ECU, a través de interfaces estándar para el desarrollo, el modelado y las pruebas del software C/C++, la verificación basada en la red, el diagnóstico, las pruebas y la medición y la calibración.

Test con una integración potente y continua Aproveche las pruebas de regresión automática, ya que solo se necesita un PC para usar el software. El número de pruebas que se pueden realizar solo está limitado por la cantidad de recursos informáticos disponibles. Obtenga el control y la automatización totales de los casos de prueba con el potente lenguaje de secuencias de comandos de nuestro software.

Más información