Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Capital Embedded Integrator AR Classic?

Capital Embedded Integrator AR Classic es una solución potente para la configuración completa de los componentes de middleware de AUTOSAR. Gestiona la complejidad de las unidades de control electrónico (ECU) actuales para mejorar la calidad y lanzar los productos al mercado más rápido.

Configurar e integrar su plataforma AUTOSAR

Cree un flujo de desarrollo de software eficiente Emplee altos niveles de automatización, en un flujo generativo, para agilizar las complejas tareas de configuración. Los editores gráficos avanzados ayudan a visualizar los elementos de configuración y flujo para facilitar su uso.

Mejore la calidad mediante comprobaciones de coherencia Asegúrese de que la configuración es correcta y utilice las guías de herramientas para resolver los conflictos. La generación automática de la configuración de la ECU continúa con el hilo digital y la permiten las capacidades de importación de formatos de intercambio de datos estandarizados y patentados.

Centrarse en la innovaciónSoporta la integración continua con los guiones para interacciones y extensiones personalizadas. Puede utilizar muchas funciones y complementos estándar de Eclipse, como la gestión de la configuración y los generadores de informes, para aumentar la productividad.

Cumpla los plazos con confianzaApoye una estrategia de corrección por construcción con funciones de herramientas de diseño, como las comprobaciones de coherencia de la configuración. Desarrollar con un mayor control, visibilidad, repetibilidad y cobertura de las pruebas.

Ahorre tiempo y corrija los errores

Utilice las comprobaciones de reglas de diseño (DRC) integradas para comprobar si faltan datos en las entradas del generador de configuración de ECU de las herramientas ascendentes. Los DRC se pueden ampliar a través de la API de scripts abiertos para cumplir necesidades de diseño específicas.

Implemente el flujo de desarrollo guiado en el panel de control de Capital Embedded Integrator AR Classic, que se adapta a la personalidad del usuario, para ofrecer a su equipo de diseño un enfoque simplificado para lograr una configuración completa de la ECU. Con la ayuda de la herramienta, los desarrolladores pueden producir resultados de alta calidad para eliminar problemas que son caros de resolver más adelante en el proceso de diseño y verificación del software de la ECU.

Producir operaciones precisas con software generativoUtilice la configuración del software básico (BSW) AUTOSAR para ejecutar correctamente las aplicaciones en el sistema del vehículo, donde los datos y los recursos pueden estar en la misma ECU o en las ECU distribuidas por el vehículo, o incluso en la nube.

La definición de los requisitos de datos y ejecución de la aplicación, así como de los datos intercambiados con el sistema, se describe en las configuraciones que proporcionan las herramientas de diseño de aplicaciones y redes.

Capital Embedded Integrator AR Classic fusiona los datos de entrada de estas fuentes y, mediante el proceso de generación basado en reglas, la herramienta resuelve las dependencias del sistema y genera la configuración básica del software.

Obtenga la ayuda que necesita con guías, magos y más

Aproveche los asistentes, los paneles inteligentes y los flujos de trabajo guiados para ayudar a los ingenieros a finalizar la configuración de la ECU; especialmente, para las partes de la configuración de la ECU que no se pueden describir en el formato de intercambio o en las que faltan datos en las herramientas de producción. Además, implemente las funciones necesarias para crear aplicaciones en caso de que las solicitudes se proporcionen sin las descripciones de AUTOSAR requeridas.

En el caso de que los componentes de software (SWC) se codifiquen a mano o con una herramienta que no sea compatible con AUTOSAR, el entorno de ejecución de Capital Embedded AR Classic genera la API SWC basándose en la descripción del SWC proporcionada.

Más información