¿Por qué Capital Device Modeler?
Capital Device Modeler es un entorno de creación web de datos de bibliotecas de dispositivos. Se amplía para capturar los datos de los componentes y crea automáticamente conectividad en el dominio lógico o físico directamente a partir de los datos de definición del dispositivo. Esto reduce el tiempo y los costes de diseño y, al mismo tiempo, mejora la calidad.
Capture fácilmente datos completos de dispositivos y componentes
Cree datos con facilidadProporcione un entorno de creación completo para los datos de la biblioteca de dispositivos (por ejemplo: número de pieza, características eléctricas de los pines) y aplicabilidad (por ejemplo: función del dispositivo, señales de pines, uso del programa, propiedad).
Entrada de controlMaximice la calidad de los datos mediante la prepoblación, los diccionarios y la verificación.
Gestione sus datosMejore la solidez de los procesos proporcionando una gestión de revisiones y lanzamientos. Capture las definiciones de los dispositivos del ciclo de vida de forma segura y elimine los errores de transcripción en un entorno integrado de forma nativa con el flujo de capital.
Emplee un modelo de datos enriquecidoAmplíe fácilmente su solución para cubrir todos los datos que una organización necesita recopilar, por ejemplo, la seguridad, el medio ambiente, las hojas de datos y más.
Autenticar el acceso de los usuariosGarantice la seguridad de los datos y, al mismo tiempo, dé visibilidad a las partes interesadas legítimas en un entorno centralizado.
Reduzca costes con una aplicación integradaReduzca los costes de creación del diseño y evite errores insertando los datos del dispositivo directamente en el flujo de diseño.
Introducir datos tipo hoja de cálculo a través de un navegador web Ayudar a adoptar sus datos para una amplia comunidad de ingenieros que pueden o no utilizar o tener acceso a otros Herramientas de capital.
Reduzca los costes de diseño y elimine los errores
La automatización descendente crea conectividad en el dominio lógico o físico directamente a partir de los datos de definición del dispositivo. Al crear automáticamente la conectividad a partir de los datos de definición del dispositivo, puede reducir los costes de diseño y eliminar los errores manuales (Capital Logic Designer funcionalidad).
Maximice la calidad del diseño
Utilice las comprobaciones de reglas de diseño (DRC) para comprobar que los dispositivos, la conectividad y los arneses diseñados coinciden correctamente con las definiciones del documento de control de interfaz (ICD). Utilice los diccionarios, los controles automáticos de población e entrada para garantizar la calidad de los datos; compruebe que los dispositivos utilizados en los diseños coinciden correctamente con las definiciones.