¿Por qué Capital Connectors?
El capital es accesible a un ecosistema abierto de herramientas de ingeniería. Para ayudar a las empresas a trabajar como necesitan, Capital se conecta a los dominios adyacentes, ya sea el diseño mecánico asistido por ordenador (MCAD), las herramientas de PLM y simulación, la gestión de requisitos o los sistemas de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM).
Cree un hilo digital con aplicaciones adyacentes
Integrarse con los sistemas MCADAproveche las herramientas de integración para todos los principales sistemas MCAD, con soporte para una variedad de usuarios finales. Al ofrecer algo más que un simple proceso de intercambio de archivos, Capital ofrece a los diseñadores un control preciso de cada atributo de datos a medida que fluye entre los sistemas.
Especifique la propiedad de los datos
Mantener la propiedad de los datos en el hilo digital. Por ejemplo, la longitud del cable la define MCAD, el color del cable lo define el diseñador del arnés y, una vez especificado, la interfaz Capital/McAD controla todos los flujos de datos. Esto permite a los diseñadores trabajar al mismo tiempo y sin riesgo de introducir errores causados por la modificación accidental de los datos en un sistema u otro.
Aproveche las potentes capacidades de aplanamiento de arneses
Aplane y despliegue de forma inteligente complejas redes de arneses 3D en diseños de sucursales 2D listos para detallarlos. Las arandelas, los clips y otras piezas mecánicas se transfieren, así como la sincronización y la orientación del conector.
Proporcione un control preciso del intercambio de datos con el gestor de cambios
Todas las interfaces MCAD admiten el proceso de cambio gradual mediante un gestor de cambios que incluye el diagnóstico, la selección y la aplicación de los cambios entrantes, lo que simplifica y automatiza la tarea de gestión de cambios.
Integrarse con los sistemas de PLM
Explore el amplio conjunto de funciones de gestión de datos que Capital incluye para un entorno de diseño eléctrico independiente. Logre la integración con cualquier sistema de PLM mediante los servicios web y las personalizaciones de API disponibles.
Garantice una estructura general de producto coherente con la integración de Teamcenter
Cuando se combina con Teamcenter, se utilizan muchas funciones nativas de gestión de datos en el entorno de Teamcenter para garantizar un ciclo de vida de desarrollo coherente. Capital incorpora el Teamcenter Active Workspace en el entorno de herramientas eléctricas para ofrecer a los diseñadores eléctricos acceso directo a la estructura del producto, a las definiciones de funciones y a otros datos multidominio.
Controle el ciclo de vida y el proceso de aprobación
Envíe los diseños de Capital a un flujo de trabajo de Teamcenter para controlar el ciclo de vida y el proceso de aprobación mediante mecanismos nativos de seguimiento y notificación. Esta estrecha integración permite a Capital centrarse en el diseño eficiente de los modelos eléctricos basado en modelos y, al mismo tiempo, integrarse en el proceso general de desarrollo del producto.