¿Por qué Capital Network Designer for Aerospace?
Diseñe rápidamente redes a bordo validadas y precisas con una entrega garantizada para garantizar diseños de alta calidad e integraciones de sistemas más rápidas. Respalde de manera sólida los requisitos de certificación de aeronaves con informes de verificación de redes estructurados.
Diseñe redes de comunicación sólidas a bordo de la aeronave
Reducir los costes y los riesgos de desarrollo
Aproveche la herramienta Capital Network Designer for Aerospace, que es una herramienta de diseño de redes altamente productiva respaldada por un análisis de tiempos que garantiza la capacidad de entrega. Gestione un gran número de variantes en un solo diseño.
Optimizar y verificar con un diseño de red generativoUtilice un diseño generativo de mensajes para permitir una implementación rápida de la red y un procesamiento gradual de los cambios.
Proporcione métricas en tiempo real para mejorar los resultados
Disfrute de una visión instantánea de la eficacia del diseño y la visibilidad de los puntos débiles con las métricas integradas.
Empoderar a los equipos de diseñoObtenga soporte de diseño completo para los principales protocolos estándar de redes aeroespaciales, como ARINC 429, ARINC 629, ARINC 664p7, ARNC 717, ARINC 767, ARINC 825, CAN MIL-STD-1553, RS-232, RS-422, RS-485 y Ethernet.