Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Connect Gateways?

Los Connect Gateways conectan los dispositivos del edificio con aplicaciones en la nube, como Building Operator o Building X, a través de Internet. Los dispositivos ofrecen soporte multiprotocolo, como BACnet, Modbus, FCNet o C-WEB, y una fácil puesta en marcha para conectar una amplia gama de productos de construcción de Siemens y de terceros de forma rápida y eficaz.

Los Connect Gateways proporcionan conectividad a la nube a través de una red Ethernet y permiten seleccionar de forma inteligente los puntos de datos relevantes de los dispositivos de campo, como los controladores de automatización de edificios, los sensores y los paneles de control de incendios. Procesan previamente los datos localmente antes de enviarlos a la nube gracias a su tecnología avanzada. Los datos los utilizan aplicaciones en la nube, como Building Operator o Building X.

Con Connect Gateways, es fácil digitalizar su negocio de servicios. No se necesitan servidores, software o gestión de red adicionales. Las actualizaciones de software y los parches de seguridad se realizan automáticamente.

e6fde388-a70a-46c6-af10-8563c85f335d - Infografía x200 original

Ventajas clave

Conectarse a una variedad de aplicaciones

Recopile datos de edificios y aprovisione en muchas aplicaciones en la nube compatibles, como Operations Manager, Building X Fire Apps, Building Operator, Cerberus Cloud Apps y Sinteso Cloud Apps.

Configure los dispositivos fácilmente

A través de Connect Gateways puede cambiar fácilmente la configuración de sus dispositivos. Por ejemplo, puede configurar el punto de un controlador de habitación o ajustar la posición de las válvulas. Supervise y dé órdenes con confianza.

Transmita datos de forma segura

Transmita datos cifrados de una red a otra a través de Internet sin cambios importantes en la infraestructura de TI.

Funcionalidades destacadas