¡Olvídese del bolígrafo y el papel! El Building X™ Visitor Manager agiliza las entradas con quioscos de autoservicio, impresión de tarjetas y alertas automáticas para los anfitriones. Mejore la seguridad, cumpla con la carga de documentos y obtenga información valiosa con los informes avanzados de visitas.
Con Visitor Manager, puede mejorar la experiencia de los huéspedes mediante el registro previo en Internet o Outlook, el registro automático y la impresión instantánea de credenciales para una entrada sin problemas, el cumplimiento de la seguridad, la privacidad de los datos y una imagen de marca sólida. Elija entre dos opciones de paquete: Visitor Manager Essential y Visitor Manager Standard. El paquete Essential incluye el registro de visitantes, la impresión y la personalización de los pases de visitantes, un complemento de Outlook y un panel de visitantes fácil de usar. El paquete estándar incluye todas las funciones de Visitor Manager Essential, con funciones adicionales para gestionar las visitas y personalizar aún más los correos electrónicos de invitación.