Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Siveillance Control Pro?

Siveillance Control Pro integra todos sus subsistemas de seguridad y protección, como el acceso, el vídeo, la intrusión, el perímetro y la seguridad contra incendios, así como otras disciplinas de construcción. Con los flujos de trabajo automatizados y el envío inteligente, usted acelera la toma de decisiones basándose en la información en tiempo real, lo que le ayuda a mantenerse a la vanguardia de las exigencias reglamentarias y a reducir la responsabilidad.

Ventajas clave

Vídeo, control de acceso, intrusión, incendio, drones conectados a la estación de gestión central.

Integrar los subsistemas a la perfección

Centralice la seguridad en una plataforma PSIM y de mando y control integrada, que conecte los datos entre los sitios. Gestione varios centros con una solución escalable y resiliente y céntrese en los eventos críticos mediante un filtrado inteligente.

Automatice los flujos de trabajo y los envíos

Automatice las respuestas activando los SOP según el tipo, la hora y el lugar del evento. Envíe recursos con envío asistido por ordenador en tiempo real y supervise los eventos en directo a través del SIG y el vídeo para tomar decisiones más rápidas e inteligentes.

Hacer cumplir las políticas y el cumplimiento

Audite cada acción con registros detallados para comprobar el cumplimiento y las revisiones. Proteja los datos con una seguridad escalable e interdepartamental y optimice los flujos de trabajo definiendo las funciones, el acceso y las responsabilidades por usuario, sitio o departamento.

Funcionalidades destacadas

Descubra cómo otros utilizan Siveillance Control Pro

Select...

Desde laboratorios de I+D y líneas de montaje hasta aeródromos y campos de pruebas, Siveillance Control Pro unifica la protección multicapa en una sola solución de mando y control. Los operadores ven los incidentes en los mapas y los planos del sitio, los verifican al instante con un vídeo y siguen los procedimientos operativos estándar digitales que se ajustan a sus políticas internas. La gestión de alarmas basada en prioridades garantiza que los eventos más críticos se aborden primero, mientras que el registro exhaustivo permite revisiones internas rigurosas. Con funciones granulares y de monitoreo multisitio, puede armonizar los procedimientos en todos los centros y, al mismo tiempo, mantener una estricta separación de funciones cuando sea necesario.

18dbf363-32cf-4071-aa03-653953e8bf18 - Embraer-visual-aircraft-19-6