¿Por qué SIPORT?
SIPORT es un sistema integral de control de acceso y seguimiento del tiempo. Permite a los empleados y visitantes autorizados moverse libremente por su campus o edificio y, al mismo tiempo, mantiene a las personas no autorizadas fuera. Implemente local o globalmente en las sucursales de la red. Las empresas necesitan una seguridad sólida y adaptable
para impedir el acceso no autorizado. SIPORT proporciona una arquitectura modular y abierta para una integración perfecta y una expansión flexible. La comunicación en tiempo real permite cambiar los datos de forma inmediata para ofrecer un sistema fiable de gestión proactiva de riesgos.
Amplíe los carnés de identidad y las unidades de control de puertas con el diseño modular de SIPORT para garantizar la seguridad del futuro. Mantenga un control de acceso continuo y seguro mediante una comunicación cifrada y un ahorro de datos redundante, incluso durante los fallos de red. Simplifique las operaciones con una interfaz intuitiva e independiente del navegador que ofrece una visión general completa de las funciones.