Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los dispositivos de alarma contra incendios de Siemens?

Sentar las bases para una alarma y una evacuación fiables que guíen a las personas a un lugar seguro en caso de emergencia. Estos dispositivos se adaptan a las necesidades individuales y cumplen con los estándares más recientes, lo que ayuda a los edificios a mantener prácticas sólidas de seguridad humana.



La tecnología moderna ofrece los más altos estándares en alarma, ya que permite una comunicación clara y un movimiento coordinado para que los empleados y los huéspedes estén protegidos.



Nuestra cartera incluye:

  • Sounders
  • Detectores de voz
  • Balizas
Siemens beacon fire alarm devices address two senses with an optical and acoustic signal.

Ventajas clave

Permitir alarmas fiables

Proteja vidas con señales acústicas y ópticas, mensajes de voz en dos idiomas y pulsos LED cortos para aumentar el estado de alerta y guiar a los ocupantes de forma segura.

Simplifique el mantenimiento

Supervise y pruebe los dispositivos para comprobar su correcto funcionamiento acústico y óptico. Las pruebas de carga y la activación silenciosas de los dispositivos minimizan las interrupciones para los ocupantes del edificio y permiten las operaciones comerciales ininterrumpidas.

Personalice según sus necesidades

Adapte los dispositivos a la pared o el techo, para uso interior o exterior, carcasas rojas o blancas, clasificación IP65 y mensajes de voz predefinidos para diferentes escenarios.

Funcionalidades destacadas

Select...
Interior of an office building with a woman sitting at a desk.

Dispositivos de alarma contra incendios en edificios de oficinas

Los trabajadores de las oficinas modernas pueden ser insensibles a las alarmas. Esto puede deberse al uso de auriculares o a que la situación no se está tomando en serio debido a las alarmas de práctica habituales. Las balizas de voz son un medio eficaz de aumentar la detección del peligro al especificar la emergencia verbalmente y enviar señales ópticas adicionales.

Preguntas frecuentes

Explore los recursos relacionados