El sistema de iluminación de emergencia y guía de evacuación de Siemens proporciona iluminación de emergencia y guía de evacuación fiables para ayudar a los ocupantes a salir de forma segura durante un incendio. Diseñado para una instalación simplificada, un despliegue flexible y un mantenimiento sencillo, el sistema se integra a la perfección con las plataformas de alarma contra incendios de Siemens para una gestión unificada de la seguridad.
Las funciones clave incluyen:
- Red escalable que admite hasta 32 controladores y 100 fuentes de alimentación por controlador
- Fuentes de alimentación centralizadas que admiten hasta 500 luces de emergencia cada una
- Cableado no polar de dos buses de hasta 1000 m para una instalación simplificada
- Controlador de nivel industrial con sistema operativo Linux y HMI con pantalla táctil
- Luminarias de alta eficiencia (hasta 120 lm/W) con una fuerte resistencia a la EMI
- Identificadores de dispositivos de por vida para la supervisión y el mantenimiento durante todo el ciclo de vida