Cerberus PACE es una solución de megafonía y alarma por voz (PA/VA) para la evacuación ordenada y los anuncios diarios. Garantiza que los mensajes se entreguen con una claridad cristalina, lo que permite evacuaciones rápidas y controladas en entornos acústicos difíciles. El sistema PA/VA ofrece mayor flexibilidad y seguridad a través de su arquitectura modular y redundante.
- Cerberus PACE Compact: Los Cerberus PACE Compact 400 y 1000 están diseñados para edificios pequeños y medianos. Los paneles de alarma por voz montados en la pared tienen una salida máxima de hasta 800 W y 2000 W respectivamente.
- Cerberus PACE Modular: Con hasta 24 bucles o 48 terminales, el Cerberus PACE Modular está diseñado para edificios grandes con requisitos complejos.