Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué importa la direccionabilidad?

Con los aparatos Acend Intelligent, la direccionabilidad significa que cada dispositivo puede activarse y probarse por sí solo, independientemente de las demás unidades del circuito. Puede combinar funciones lógicas para reproducir diferentes tonos o patrones en cualquier dispositivo que seleccione.

Ventajas de la direccionabilidad:

  • Luces estroboscópicas personalizadas: Se pueden instalar varios dispositivos en un espacio, cada uno de los cuales indica una alarma diferente, todos en un solo par de cables.
  • Mensajería personalizada: Los mensajes y la paginación pueden dirigirse a altavoces individuales o a zonas dentro de un sistema más grande.

Descripción general del producto

dispositivo inteligente acend 1920 x 1080 01

cuerno

  • 12 tonos únicos
  • Montaje de una sola banda
dispositivo estroboscópico inteligente acend 1920 x 1080 02

Luz estroboscópica

  • 15 a 185 candelas
  • Ancho de pulso de 20 ms
  • Montaje de una sola banda
dispositivo inteligente acend, bocina estroboscópica 1920 x 1080 03

Luz estroboscópica de bocina

  • 15 a 185 candelas
  • Montaje de una sola banda
  • 12 tonos únicos
altavoz de dispositivo inteligente acend 1920 x 1080 04

Altavoz

  • 300 - 8000 Hz
  • De 1/8 a 2 W
  • 15 a 185 candelas
  • Alta fidelidad
dispositivo inteligente acend, altavoz y luz estroboscópica 1920 x 1080 05

Altavoz estroboscópico

  • 300 - 8000 Hz
  • De 1/8 a 2 W
  • 15 a 185 candelas
  • Alta fidelidad
sonda de baja frecuencia con dispositivo inteligente Acend 1920 x 1080 06

Sonda de baja frecuencia

  • Tono LF de 520 Hz para las zonas de dormir
dispositivo inteligente acend, sonda de baja frecuencia, luz estroboscópica 1920 x 1080 07

Sonda estroboscópica de baja frecuencia

  • Tono LF de 520 Hz para las zonas de dormir
  • 15 a 185 candelas

Ventajas clave

Funcionalidades destacadas

Preguntas frecuentes

Explore los recursos relacionados

Folletos

Folleto | Acend Intelligent Notification