Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Cybersecurity Gap Assessment?

A medida que los sistemas de los edificios están más conectados, la brecha entre la experiencia en seguridad de TI y OT se convierte en un grave problema. Una sola vulnerabilidad puede provocar un tiempo de inactividad operativo, sanciones reglamentarias y un daño duradero a la reputación. Cybersecurity Gap Assessment de Siemens evalúa la postura de seguridad de su edificio según la IEC 62443, la norma mundial de ciberseguridad industrial. Recibe una imagen clara de su posición, cuáles son los riesgos y cómo resolverlos.

Servicios de ciberseguridad: desafío de imagen de páginas web

Ventajas clave

Evaluación de seguridad basada en estándares

Los sistemas de su edificio se evalúan según la IEC 62443, lo que le da un nivel de madurez de ciberseguridad claro y mensurable. Este enfoque estructurado sustituye las conjeturas por pruebas y puntos de referencia sobre los que puede actuar.

Análisis de brechas y hoja de ruta procesables

Reciba resultados detallados que comparen su estado actual con el estado objetivo. Cada brecha identificada incluye recomendaciones concretas para mejorar los procesos, la organización y la tecnología, priorizadas según el impacto.

Reducir la brecha de experiencia en OT e TI

Siemens aporta un profundo conocimiento de los sistemas de edificios combinado con su experiencia en ciberseguridad y digitalización. Obtiene un socio que entiende tanto la tecnología operativa de sus instalaciones como el panorama de la seguridad informática que las rodea.

Resultados

Un icono de lupa azul oscuro que rodea un emblema de escudo a cuadros de color verde azulado y negro brillantes.

Transparencia total en cuanto a su postura de seguridad

Obtenga una comprensión clara y basada en pruebas del nivel de madurez de ciberseguridad de su edificio, medido según la IEC 62443. En lugar de suposiciones, trabaja con datos estructurados que muestran exactamente la posición de sus políticas, controles y tecnologías. Esta transparencia da a los equipos directivos e instalaciones la base que necesitan para tomar decisiones de seguridad seguras e informadas.

Icono de GBS

Claridad sobre cuáles son sus vulnerabilidades

Reciba una comparación detallada entre su estado actual de ciberseguridad y su nivel de madurez objetivo. La evaluación señala las brechas específicas en la alineación de los procesos, la tecnología y la organización, para que sepa con precisión qué áreas conllevan más riesgo. Con esta información, puede centrar los recursos en lo que tengan el mayor impacto en la protección de sus operaciones.

Un icono de objetivo turquesa con una flecha en la diana

Una hoja de ruta priorizada para cerrar las brechas

Haga recomendaciones concretas y priorizadas para mejorar los procesos, la organización y la tecnología. La hoja de ruta refuerza la coordinación entre los equipos de las instalaciones y el departamento de TI, apoya los requisitos normativos y de cumplimiento y le ofrece un camino claro desde su estado actual hasta el nivel de seguridad deseado. Cada recomendación se clasifica según la urgencia y el impacto, para que pueda actuar de forma eficaz.