Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Smart Function Kit Pressing impulsado por Bosch Rexroth

Bosch Rexroth es el líder mundial en el campo de la hidráulica industrial y es conocida por sus sistemas y componentes hidráulicos de alta calidad, que se caracterizan por su precisión, eficiencia y fiabilidad. La empresa ofrece una amplia gama de soluciones hidráulicas, que incluyen cilindros, bombas, válvulas, controles y software.

¿Por qué Subsistema inteligente para presionar y unir aplicaciones?

Servoprensa premontada con software operativo preinstalado para una rápida puesta en marcha, creación y evaluación de procesos.
Subsistema rentable como base para los integradores de sistemas y los usuarios finales.
Fácil de integrar en las líneas de producción y los sistemas de calidad a través de varias interfaces.
Base de datos integrada para las curvas de producción.
Los modos de control incluyen el control de posición y el control de fuerza para obtener los mejores resultados del proceso.

Kit de funciones inteligentes Componentes de prensado

Ventajas

  • El tiempo de ingeniería se redujo un 80% debido a:
    -Componentes mecánicos y eléctricos perfectamente alineados para fuerzas de presión de 2 a 70 kN
    -herramientas fáciles e intuitivas de selección y tallas de productos
    -configurador de productos para archivos CAD
    -ePlan Macros
  • El tiempo de puesta en servicio se redujo a solo unos minutos:
    -asistente de puesta en servicio con parametrización automática del servoaccionamiento
    -creación de programas gráficos fácil e intuitiva en la HMI basada en el navegador
    -bloques de funciones listos para usar para una integración rápida en controles de nivel superior, como el Siemens S7
  • Trazabilidad de los procesos de producción:
    -creación de curvas de fuerza-desplazamiento y evaluación del proceso (OK/NOK)
    -almacenamiento de datos en la base de datos interna
    -transferencia de datos de producción mediante bus de campo, API Rest u OPC-UA a los controles y sistemas de TI
    -permite el análisis de datos y la optimización de los procesos de producción

Funcionalidades destacadas

Case Study

Diagrama del sistema de automatización industrial

Producción de sensores

Línea flexible de varios productos para lotes pequeños

Aplicaciones del mundo real

Select...

Producción de bidones cilíndricos para baterías

Fabricar la carcasa de una pila de batería cilíndrica aplicando una fuerza específica para un proceso de doblado de metales

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales