Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

anexio® Data and Information impulsado por BN Automation

BN Automation AG es un proveedor líder de soluciones de automatización, datos y tecnología de la información. Con nuestra experiencia interdisciplinaria en estas tecnologías y un alto nivel de integración vertical, ofrecemos soluciones a medida para proyectos desafiantes en los sectores del agua, la energía y la industria.
Como socio experimentado —y socio industrial y de soluciones de Siemens desde hace mucho tiempo para el agua y las aguas residuales—, creamos soluciones de automatización para la vida diaria contribuyendo al suministro de agua potable pura, mejorando los valores de descarga de las plantas de tratamiento de aguas residuales, aumentando la eficiencia de las centrales eléctricas o ayudando a garantizar la producción segura de alimentos. En beneficio de las personas y la naturaleza.

¿Por qué Datos e información de anexio®: adquiera datos, obtenga información?

anexio® Data and Information amplía el SIMATIC PCS neo con una potente solución para adquirir, procesar, almacenar y visualizar los datos operativos.

Principales beneficios: monitorización en tiempo real, decisiones basadas en datos, optimización inmediata de los procesos, escalabilidad y reducción de costes gracias a una mayor eficiencia, además de una gestión simplificada de los informes y la verificación.

anexio®: toda la información al alcance de la mano

Ventajas

  • Supervisión en tiempo real: capture y analice continuamente los datos operativos para detectar las desviaciones al instante, lo que le permite optimizar los procesos y aumentar la eficiencia sobre el terreno.
  • Toma de decisiones basada en los datos: los paneles interactivos y los análisis en vivo ofrecen información profunda con rapidez, lo que le permite tomar decisiones precisas e informadas sin demora.
  • Optimización automatizada de procesos: aproveche los datos en tiempo real para automatizar los flujos de trabajo, eliminar los cuellos de botella y refinar las operaciones de forma continua para obtener el máximo rendimiento.
  • Integración escalable: intégrese sin problemas en los entornos de automatización existentes y adáptese a los cambiantes requisitos de los procesos, garantizando una escalabilidad preparada para el futuro.
  • Compliance and reporting: genere automáticamente informes que cumplan con las normas (ISO 50001, DWA‑M 260) para cumplir con la normativa y los requisitos con un mínimo esfuerzo.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Planta de tratamiento de agua

Operaciones digitales en Schloß Holte Waterworks

Con anexio®, la empresa municipal de servicios públicos de Schloß Holte-Stukenbrock digitalizó la adquisición y el mantenimiento de los datos, lo que logró una mayor transparencia, eficiencia y cumplimiento de la normativa.

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

No hay soporte para Internet Explorer ≤11

Compatible con Edge, Chrome, Firefox, Safari (últimas versiones)

Se necesitan un mínimo de 4 CPU virtuales y 32 GB de RAM

10 GB de almacenamiento dedicado a anexio®

1 TB de almacenamiento dedicado a anexio® DB

El modo escritorio es obligatorio en todos los sistemas

10 GB de almacenamiento dedicado al software anexio®