¿Por qué NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens?
Conexión NetConnect LTE para FCM de Siemens AG: simplemente conecte en red con Bentonet La conexión NetConnect LTE es un paquete de servicios completo que conecta sus dispositivos Bentonet Ready, como el FCM de Siemens AG, y se conecta sin problemas con la mesa de trabajo Bentonet. Utilice nuestro Bentonet LTE, fiable y seguro. Conexión para la transmisión de datos de energía y medición según el modelo de datos UDS de Bentonet. Lo más destacado del cable de este paquete NetConnect: servicios integrales que incluyen licencia de FDI, enrutamiento y procesamiento de datos, red MPLS para una máxima seguridad, tarjeta SIM M2M con conexión cifrada, que incluye un volumen de datos mensual de 150 MB al mes, plazo flexible: según los términos y condiciones. Empiece ahora con la solución de conexión perfecta para sus dispositivos Bentonet Ready y benefíciese de la máxima seguridad y eficacia.
Ventajas
- Todos los servicios para su proceso de transformación desde una ventanilla única
- Se establecerá una nueva conexión en 20 minutos en más de 100 países
Funcionalidades destacadas
Conexión eficiente de los dispositivos Siemens a la infraestructura Bentonet
Explora los recursos y los productos relacionados
Información y recursos adicionales
Requisitos previos
Una conexión a NetConnect requiere una mesa de trabajo Bentonet