¿Por qué Entrenamiento en realidad virtual con un gemelo digital gamificado?
... educación sin hardware real.
-Panel HMI virtual totalmente integrado
-Programas de PLC reales Programas de robots reales Escenarios de entrenamiento auténticos basados en la experiencia de la realización de líneas de producción
-Rastreo manual totalmente integrado, sin necesidad de mandos
Auriculares VR con resolución de 8 K
Ventajas
- Eliminar la posibilidad de una lesión
- Mejora de los métodos de entrenamiento
- Evitar la posibilidad de dañar el dispositivo
- No se necesita hardware real (robots, dispositivos, etc.)
- Formación continua sin necesidad de interrumpir la producción
- Optimización de los procedimientos de formación
Explora los recursos y los productos relacionados
Información y recursos adicionales
Requisitos previos
Ninguna