¿Por qué Control y simulación avanzados para sistemas de energía industrial?
Base Sistemas ofrece una integración de extremo a extremo para proyectos industriales y energéticos complejos. Cerramos la brecha entre el diseño y la operación del proceso al combinar el SIMATIC PCS 7/PCS neo con la simulación de alta fidelidad mediante SIMIT y GProms. Nuestra oferta garantiza la máxima eficiencia, la ciberseguridad nativa de OT y la gestión avanzada de la energía a través de los controladores de microrred SICAM, lo que reduce los riesgos técnicos y acelera el tiempo de comercialización.