Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

PostgreSQL Connector impulsado por Axtesys

¿Por qué ¿Por qué PostgreSQL Connector??

El Axtesys PostgreSQL Connector prepara la transmisión global de datos a su base de datos PostgreSQL.
Garantiza la transferencia de datos a prueba de fallos a través de un bus de datos seguro. Un búfer integrado detecta los fallos de transmisión y evita la pérdida de datos mientras su dispositivo Edge sigue grabando y almacenando datos temporalmente hasta que se restablezca la conectividad.
Configure fácilmente la aplicación con el Common Configurator de Siemens para disfrutar siempre de una experiencia de configuración familiar.

transmisión segura de datos axtesys

Ventajas

  • Protección de datos avanzada: el mecanismo de almacenamiento en búfer inteligente almacena automáticamente hasta 1000 puntos de datos durante las interrupciones de la conexión y los transmite una vez que se restablece la conectividad, lo que garantiza la integridad de la información de producción crítica con frecuencias de latidos configurables de 10 ms a 500 h.
  • Proceso de configuración simplificado: la integración total con Common Configurator de Siemens elimina los complejos procedimientos de configuración y permite a los ingenieros configurar hasta 1000 puntos de datos y varias conexiones a bases de datos mediante interfaces conocidas, lo que reduce significativamente el tiempo de despliegue.
  • Escalabilidad preparada para la empresa: disponible para hasta 3 conexiones a bases de datos con soporte para hasta 4 tipos de bases de datos por dispositivo Edge, lo que permite escalar de forma rentable desde proyectos piloto hasta la implementación en varios sitios y, al mismo tiempo, mantener un rendimiento constante.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...
Producción sin defectos mediante la integración de datos

Producción sin defectos mediante la integración de datos

Integre los datos de la línea de producción con los sistemas de gestión de la calidad para garantizar la trazabilidad de los componentes y la detección temprana de los defectos El intercambio bidireccional de datos permite ajustar los parámetros en tiempo real en función de las métricas de calidad, mientras que las funciones de almacenamiento en búfer garantizan que no haya pérdidas de datos durante los procesos de fabricación.

Preguntas frecuentes

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Acceso a Industrial Edge Hub

Common Configurator (necesario para configurar los conectores)