Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

MySQL Connector impulsado por Axtesys

Somos una empresa de tecnología innovadora especializada en el desarrollo de software y en la integración perfecta de interfaces complejas. Desde la concepción y la implementación hasta el mantenimiento continuo, desarrollamos soluciones de software sólidas y escalables que se adaptan con precisión a las necesidades individuales de nuestros clientes. Nos centramos en optimizar los sistemas digitales de nuestros socios mediante procesos de intercambio de datos eficientes y una conectividad entre sistemas, lo que les proporciona una ventaja competitiva crucial. Con nuestra amplia experiencia técnica y un enfoque ágil, impulsamos la transformación digital.

¿Por qué MySQL Connector?

Los conectores SQL de Axtesys proporcionan una conectividad crítica entre los dispositivos Industrial Edge de Siemens y las bases de datos SQL Server de su empresa, lo que elimina los desafíos de las soluciones de conectividad personalizadas. Con soporte para hasta 1000 puntos de datos configurables y varias conexiones de bases de datos simultáneas por instancia de aplicación, ofrece la escalabilidad necesaria para un despliegue en toda la empresa.

Seguridad de imagen

Ventajas

  • Protección de datos avanzada: el mecanismo de almacenamiento en búfer inteligente almacena automáticamente hasta 1000 puntos de datos durante las interrupciones de la conexión y los transmite una vez que se restablece la conectividad, lo que garantiza la integridad de la información de producción crítica con frecuencias de latidos configurables de 10 ms a 500 h.
  • Proceso de configuración simplificado: la integración total con Common Configurator de Siemens elimina los complejos procedimientos de configuración y permite a los ingenieros configurar hasta 1000 puntos de datos y varias conexiones a bases de datos mediante interfaces conocidas, lo que reduce significativamente el tiempo de despliegue.
  • Escalabilidad preparada para la empresa: disponible para hasta 3 conexiones a bases de datos con soporte para hasta 4 tipos de bases de datos por dispositivo Edge, lo que permite escalar de forma rentable desde proyectos piloto hasta la implementación en varios sitios y, al mismo tiempo, mantener un rendimiento constante.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...
Producción sin defectos mediante la integración de datos

Producción sin defectos mediante la integración de datos

Integre los datos de la línea de producción con los sistemas de gestión de la calidad para garantizar la trazabilidad de los componentes y la detección temprana de los defectos El intercambio bidireccional de datos permite ajustar los parámetros en tiempo real en función de las métricas de calidad, mientras que las funciones de almacenamiento en búfer garantizan que no haya pérdidas de datos durante los procesos de fabricación.

Preguntas frecuentes

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (necesario para configurar los conectores)