Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

RFID Card Readers (Siemens) impulsado por AUTEC

AUTEC is a long term partner for SI in the domain of access control, time recording and security systems. The goal of Autec joining our ecosystem to complement the portfolio elements already available in our own offerings with the ones to be sold under their brand. This includes for example mobile credentials managed on premise, advanced door controllers and RFID card readers.

AUTEC works with OEM partners, installers and system integrators. This enables them to respond to the specific requirements and needs of global customers to offer customized solutions.

Overall, AUTEC is not only a provider of products and solutions, but also a partner in the development and implementation of individual concepts.

¿Por qué Lectores de tarjetas RFID, NFC y BLE?

Nuestros lectores RFID, NFC y BLE están disponibles en versiones cuadradas, de montante y con carcasa de pantalla, y se pueden utilizar en aplicaciones de control de acceso, registro de tiempo, tiempo y asistencia y sistemas de intrusión. Están disponibles diferentes variantes para interiores (IP54), exteriores (IP65), vandalismo (IK10) e integraciones en los sistemas de intercomunicación (Siedle, Behnke, etc.) y de conmutación (Jung, Gira, etc.). Los dispositivos se conectan al controlador de la puerta mediante una línea de datos en serie (RS485) y se comunican cifrados mediante los protocolos SecuCrypt® u OSDP™ V2 (opcional con una clave personalizada). También están equipados con un contacto antisabotaje. Los lectores son compatibles con las tecnologías de 13,56 MHz MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant y HID iClass. Opcionalmente, se pueden utilizar para acceder a las aplicaciones móviles con BLE y/o NFC.

Plata con parteluz

Ventajas

  • Actualización de configuración y firmware mediante software (OSDP™ V2 y SecuCrypt®)
  • Enchufe SAM para requisitos de seguridad especiales (módulo de acceso seguro)

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos