Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

RFID Card Readers (OEM) impulsado por AUTEC

AUTEC es un socio desde hace mucho tiempo de SI en el ámbito de los sistemas de control de acceso, registro horario y seguridad. El objetivo de que Autec se una a nuestro ecosistema para complementar los elementos de la cartera que ya están disponibles en nuestras propias ofertas con los que se venden con su marca. Esto incluye, por ejemplo, las credenciales móviles gestionadas in situ, los controladores de puertas avanzados y los lectores de tarjetas RFID.<br/><br/>AUTEC trabaja con socios OEM, instaladores e integradores de sistemas. Esto les permite responder a los requisitos y necesidades específicos de los clientes de todo el mundo para ofrecer soluciones personalizadas. <br/><br/>En general, AUTEC no solo es un proveedor de productos y soluciones, sino también un socio en el desarrollo e implementación de conceptos individuales.

¿Por qué Lectores de tarjetas RFID, NFC y BLE?

Nuestros lectores RFID, NFC y BLE están disponibles en versiones cuadradas, de montante y con carcasa de pantalla, y se pueden utilizar en aplicaciones de control de acceso, registro de tiempo, tiempo y asistencia y sistemas de intrusión. Están disponibles diferentes variantes para interiores (IP54), exteriores (IP65), vandalismo (IK10) e integraciones en los sistemas de intercomunicación (Siedle, Behnke, etc.) y de conmutación (Jung, Gira, etc.). Los dispositivos se conectan al controlador de la puerta mediante una línea de datos en serie (RS485) y se comunican cifrados mediante los protocolos SecuCrypt® u OSDP™ V2 (opcional con una clave personalizada). También están equipados con un contacto antisabotaje. Los lectores son compatibles con las tecnologías de 13,56 MHz MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant y HID iClass. Opcionalmente, se pueden utilizar para acceder a las aplicaciones móviles con BLE y/o NFC.

Parteluz negro

Ventajas

  • Actualización de configuración y firmware mediante software (OSDP™ V2 y SecuCrypt®)
  • Enchufe SAM para requisitos de seguridad especiales (módulo de acceso seguro)

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos